D20, lead20
구로다정공주식회사
볼스크류
AH Series
Powered by
CAD모델 선택
{kuroda_pr/ball_screws/ah_series/ah_d20_lead20_asmtab.prj},{NB=AH20202S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120},{TYPE=AH20202S},{L=600},{SF=FN},{SS=SN},{DON=1},{N=20},{AG=C5},{AC=F : 0.005mm or less},{LS1=75},{LS8=12},{LT=66},{PPATH=../ad_series/parts/ball_screws_ad_ah_asmtpl.prj},{ACX=F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TL
Thread lenght
[mm]
AG
Accuracy grade
ⁿ/ₐ
AC
Axis clearance
ⁿ/ₐ
AH20202S-HSSR-0600X0600-C...
AH20202S
600
C5
F : 0.005mm or less
암호
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D
암호
+81
(0) 3-5961-5031